AVENTICS-0830100500

AVENTICS™ Sensore, Serie SN5-X 0830100500

€ 138,45
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN5-PN-DA09-030 X, IMPULSVERL.

Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS
Variante
Il sensore reagisce al materiale ferromagnetico., resistente alla saldatura, Ad impulso prolungato
Sensore
Ad impulso prolungato
Tipo di contatto
PNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 25 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 14 mA
Tipo di protezione
IP65
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,0 V
Indicatore di stato LED
Rosso
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Peso
0.05 kg
Materiale corpo
resina Epoxid

Funzionalità

  • Variante: resistente alla saldatura
  • Variante: a impulso prolungato
  • Variante: resistente alla saldatura
  • Il sensore risponde ai materiali ferromagnetici

Documenti e schemi