Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0830100486

AVENTICS™ Sensore, Serie ST9 0830100486

€ 42,65
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST9-R3-M008-030 27 OHM

Montaggio diretto per serie
KHZ
Larghezza scanalatura
"scanalatura 9 mm "
Tipo di contatto
Reed
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 7 mA
Potenza di commutazione
3 W / 5 VA
Tipo di protezione
IP67, IP65
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
I*Rs
Resistenza di protezione per Reed
27 Ω
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.
0.2 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Connettore, M8
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
10 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
30 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
60 g (50 ... 2000 Hz)
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Idoneo per dado a coda di rondine da 9 mm
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze condutture e raccordi diversi
  • Con connettore M8 direttamente sul corpo del sensore o sul terminale del connettore libero
  • Manutenzione facilitata, poiché la cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibili versioni del sensore Reed e elettronica PNP

Documenti e schemi