AVENTICS-0830100326

AVENTICS™ Sensore, Serie SN2 0830100326

€ 75,21
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN2-R2-K00V-240 27 OHM 11M

Montaggio indiretto per serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Resistente al calore
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
Reed
Potenza di commutazione
10 W / 10 VA
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Caduta di tensione U per Imax
2,1 V + I*Rs
Resistenza di protezione per Reed
27 Ω
Corrente di commutazione DC, max.
0.12 A
Corrente di commutazione AC, max.
0.12 A
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Attacco elettrico 2, tipo
stagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Tensione di esercizio DC, min.
12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
60 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
12 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
240 V AC
A prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
100 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
30 g (50 - 1000 Hz)
Lunghezza cavo L
11 m
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guaina cavo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Soluzione con sensore cubico per tutte le applicazioni
  • Una vasta gamma di montaggi per sensori per tutte le necessità applicative
  • Con una presa M8 (a 2, 3 e 4 pin) direttamente sulla custodia del sensore o con estremità dei fili libere
  • Manutenzione facilitata, poiché la il cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibili versioni del sensore Reed e PNP elettronica