Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822934227

AVENTICS™ Comandi a cremagliera, Serie TRR 0822934227

€ 1.696,97
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TRR-DA-080-0090-ADJ

Diametro
80 mm
Raccordo aria compressa
G 3/8
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazione
pistone doppio con cremagliera
grandezza
TRR-80
Diametro asse
30 mm
Coppia teorica a
6,3 bar
Regolazione ⌙dell'angolo di rotazione
-7° / +7°
Direzione di rotazione
antiorario
Gioco max. (radiale)
0.9 °
Coppia teorica
54 Nm
Ammortizzamento
pneumatico
Ammortizzamento
regolabile
Angolo di ammortizzamento
56 °
Corsa/angolo di rotazione 10°
3.9 mm
Angolo di rotazione min.
0 °
Angolo di rotazione max.
90 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione min.
-2 °
Tolleranza posizione 0° senza pressione max.
2 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Funzionalità

  • Coppia 5 ... 111 Nm
  • Angolo di rotazione 90° ... 360°
  • pistone doppio con cremagliera
  • Ammortizzamento pneumatico regolabile
  • Opzione con angolo di rotazione regolabile

Documenti e schemi