Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822494001

AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie KPZ 0822494001

€ 115,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

KPZ-SA-040-0010-002122411000020-B

Norme
NFE 49004
Ø pistone
40 mm
Corsa
10 mm
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
43 N
Forza del pistone in uscita
749 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1.3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M8
Energia d'urto
0.52 J
Peso corsa da 0 mm
0.333 kg
Peso corsa da +10 mm
0.04 kg
Corsa max.
25 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Funzionalità

  • Conformi allo standard NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • Con fessura per sensore integrata
  • Opzionale: tramite asta del pistone (vuota), antirotazione (tramite asta del pistone o piastra anteriore), variante multiposizione, resistente al calore, ATEX

Documenti e schemi