Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822419002

AVENTICS™ Serie BCP 0822419002

€ 247,80
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCP-SB-165-054-0NR-ST-G014

Soffietto
a 1 soffietto
Tipo
Cilindro a soffietto con coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro del coperchio
108 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.
15 °
Corsa effettiva max.
54 mm
Spazio di montaggio radiale min.
180 mm
Altezza di montaggio, min.
51 mm
Altezza di montaggio, max.
105 mm
forza min.
4500 N
forza max.
7500 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
50 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
1.2 kg
Materiale soffietto
gomma naturale / gomma butadiene
materiale coperchio
Acciaio, cromato
Superficie Coperchio
zincato

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con piastre di connessione crimpate in modo permanente
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale
  • Elevata resistenza alla corrosione e alla temperatura
  • Sicurezza testata fino a 24 bar

Documenti e schemi