Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822406440

AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie KHZ 0822406440

€ 73,36
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

KHZ-SA-032-0005-M

Ø pistone
32 mm
Corsa
5 mm
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
18.5 N
Forza del pistone in uscita
507 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1.3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M6
Peso
0.226 kg
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Asta pistone
Acciaio inox

Funzionalità

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Corsa max. 100 mm
  • Per applicazioni in spazi di installazione ristretti e corti
  • Asta del pistone non rotante tramite piastra anteriore

Documenti e schemi