Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822242400

AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB 0822242400

€ 263,38
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TRB-DA-050-0025-0121131100000000000000-B

Norme
ISO 15552
Ø pistone
50 mm
Corsa
25 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, Resistente al calore
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
1035 N
Forza del pistone in uscita
1235 N
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
150 °C
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/4
Filettatura asta pistone
M16x1,5
Lunghezza di ammortizzamento
17 mm
Energia di ammortizzamento
15 J
Peso corsa da 0 mm
1.14 kg
Peso corsa da +10 mm
0.036 kg
Corsa max.
2100 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-10 °C

Funzionalità

  • Disponibili con diametri del pistone da 32 mm a 125 mm
  • Ammortizzamento pneumatico avanzato
  • Ammortizzamento elastico supplementare
  • Ampia gamma di moduli raschia-asta disponibile
  • Grazie al sistema modulare è possibile sostituire il raschia-asta sul cilindro in qualsiasi momento, riducendo notevolmente gli intervalli di manutenzione
  • Ampia gamma di varianti e accessori disponibili nel configuratore

Documenti e schemi