Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0822121005

AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA 0822121005

€ 166,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRA-DA-040-0125-0322111100000000000000-B

Norme
ISO 15552
Ø pistone
40 mm
Corsa
125 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
660 N
Forza del pistone in uscita
790 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/4
Filettatura asta pistone
M12x1,25
Lunghezza di ammortizzamento
19 mm
Energia di ammortizzamento
9 J
Peso corsa da 0 mm
0.65 kg
Peso corsa da +10 mm
0.032 kg
Corsa max.
1900 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • Le scanalature a T da 6 mm e le scanalature a C da 4 mm consentono di montare in modo facile, rapido e compatto un gran numero di sensori
  • Disponibili con diametri del pistone da 32 mm a 125 mm
  • Il sistema di tenuta modulare garantisce l'adattabilità
  • Ammortizzamento di finecorsa pneumatico avanzato
  • Elementi elastici di smorzamento aggiuntivi
  • Ampia gamma di varianti e accessori disponibili nel configuratore

Documenti e schemi