AVENTICS-0821401137

AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU1 0821401137

€ 1.250,77
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU1-080-AL-AN

Funzione
Morsetto con eccentrico
Funzione
blocco: forza della molla, sblocco: aria compressa
Ø pistone
80 mm, 100 mm
Ø asta pistone adatto
25 mm
Prolunga asta pistone
140 mm
Raccordo aria compressa
G 1/8
Pressione di svitamento min.
5.5 bar
Pressione di svitamento max.
8 bar
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica
5800 N
Peso
7.7 kg
Corpo
Alluminio
Coperchio
alluminio pressofuso

Documenti e schemi