AVENTICS™ Unità di bloccaggio, Serie LU1 0821401130

€ 902,31
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LU1-032-AL-AN

Funzione
Morsetto con eccentrico
Funzione
blocco: forza della molla regolabile, "sblocco: aria compressa "
Ø pistone
32 mm
Ø asta pistone adatto
12 mm
Prolunga asta pistone
79 mm
Raccordo aria compressa
G 1/8
Pressione di svitamento min.
2 bar
Pressione di svitamento max.
8 bar
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Forza di bloccaggio statica
840 N
Peso
1.75 kg
Corpo
Alluminio
Coperchio
alluminio pressofuso