AVENTICS-0821401072

AVENTICS™ Unità di guida GU1, Serie CG1 0821401072

€ 389,35
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CG1-U-SB-020-0160

Ø pistone
20 mm
Corsa
160 mm
Tipo di cuscinetto
bronzina
Per cilindri a norma
ISO 6432
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso corsa da 0 mm
0.66 kg
Peso corsa da +10 mm
0.0122 kg
Corpo del cuscinetto
Alluminio
Tipo di cuscinetto
bronzo sinterizzato
piastra di supporto
Alluminio
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supporto
Acciaio inox
Materiale Aste di guida
acciaio temprato