AVENTICS™ Unità di guida GU1, Serie CG1 0821401010

€ 428,04
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CG1-U-SB-032-0050

Ø pistone
32 mm
Corsa
50 mm
Tipo di cuscinetto
bronzina
Per cilindri a norma
ISO 15552
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Peso corsa da 0 mm
0.63 kg
Peso corsa da +10 mm
0.0122 kg
Corpo del cuscinetto
Alluminio
Tipo di cuscinetto
bronzo sinterizzato
piastra di supporto
Alluminio
Materiale Giunto di compensazione nella piastra di supporto
Acciaio inox
Materiale Aste di guida
acciaio temprato