AVENTICS-0821305183

AVENTICS™ Filtro a tazza per vuoto, Serie VFC 0821305183

€ 112,76
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VACCUM VFC-G3/8

Tipo
Filtro per il vuoto
Raccordo
G 3/8
Grado di filtraggio
80 µm
Portata nominale Qn
245 l/min
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
52 °C
Fluido
Aria compressa
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.079 kg
Posizione di montaggio
A piacere
Materiale corpo
Polipropilene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Poliammide
Materiale cartuccia filtro
polietilene

Documenti e schemi