AVENTICS™ Compensatori a molla, Serie PSL 0821305171

€ 54,58
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PSL-M003-M003-0005

Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Indice di rigidità
0.596 N/mm
Precarico della molla
1.49 N
Carico verticale max. (statico)
550 N
Carico orizzontale max. (statico)
47 N
Momento flettente
0.7 Nm
Peso
0.009 kg
Materiale corpo
Acciaio
Materiale inserto di guida
Ottone
Materiale molla
Acciaio
Materiale dado
Acciaio