Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821304016

AVENTICS™ Contatore pneumatico con preset (addizione) 0821304016

€ 440,49
Q.TÀ:
Esecuzione
NC
Posizione di montaggio
A piacere
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Indicazione
A 5 caratteri
Funzione logica
Contatore pneumatico-meccanico, addizionante, con preselezione fissa
Reset
Manualmente tramite tasto a mano, Automatico
Attacco aria compressa ingresso
M5
attacco aria compressa uscita
M5
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Duración de impulso contare
> 8 ms
Durata impulso ripristinare
> 180 ms
Durata pausa contare
> 10 ms
Durata pausa ripristinare
> 50 ms
Peso
0.19 kg

Documenti e schemi