Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821303401

AVENTICS™ Filtro, Serie NL2-FLS 0821303401

€ 72,07
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Tipo
Filtro standard
Componenti
Filtro
Contenitore
contenitore in PC con gabbia di protezione in metallo
Raccordo
G 1/4
Grado di filtraggio
5 µm
Portata nominale Qn
2100 l/min
Scarico di condensa
semiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume contenitore del filtro
25 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.316 kg
Posizione di montaggio
verticale
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale gabbia di protezione
Acciaio
Materiale cartuccia filtro
Cellpor

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi