Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302513

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie NL4-RGP 0821302513

€ 130,57
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL4-RGP-G012-GAN-MAN-100-SS

Funzione
Riduttore di pressione di precisione
Componenti
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Raccordo
G 1/2
Portata nominale Qn
6000 l/min
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Tipo di chiusura
non lucchettabile
Consumo d'aria proprio qv max.
2.6 l/min
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.867 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi