Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302401

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie NL2-RGS 0821302401

€ 57,95
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-RGS-G014-GAN-100-SS

Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
2000 l/min
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Tipo di chiusura
non lucchettabile
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Peso
0.325 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi