Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821301803

AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie NL6-LBS 0821301803

€ 287,08
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL6-LBS-G034-SSS-ON

Componenti
lubrificatore
Contenitore
contenitore in metallo con cupoletta
Raccordo aria compressa
G 3/4
Portata nominale Qn
18000 l/min
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Tipo di riempimento
caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore
450 cm³
cupoletta
con cupoletta
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min
1-2 gocce
Funzione
Nebulizzatore
Funzione
montabile in batteria
Peso
1.8 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi