Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821301413

AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie NL2-LBM 0821301413

€ 651,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-LBM-G014-G10-MN

Componenti
lubrificatore
Contenitore
contenitore in metallo da 1,0 l con cupoletta
Raccordo aria compressa
G 1/4
Portata nominale Qn
1300 l/min
Posizione di montaggio
verticale
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Tipo di riempimento
caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore
1000 cm³
Indicatore di livello elettrico
ad interrogazione interna
cupoletta
con cupoletta
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min
10-20 gocce
Funzione
Micro-nebulizzatore
Funzione
montabile in batteria
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi