Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300967

AVENTICS™ Valvola di riempimento progressivo ad azionamento pneumatico, Serie NL6-SSV 0821300967

€ 238,86
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS

Azionamento
pneumatico
Componenti
Valvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn
12000 l/min
Raccordo aria compressa
G 1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
montabile in batteria
montabile in batteria
pressione di pilotaggio min.
2.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
8 µm
Peso
1.48 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi