Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300962

AVENTICS™ Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie NL6-SSU 0821300962

€ 644,77
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL6-SSU-G100-SOE-230-SS

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
8750 l/min
Raccordo aria compressa
G 1
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Componenti
Valvola 3/2, Valvola di riempimento progressivo
montabile in batteria
montabile in batteria
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
8 µm
scarico raccordo aria compressa
G 1/2
Portata nominale Qn 1 a 2
8750 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
3900 l/min
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
8.5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
11.8 VA
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi