Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300926

AVENTICS™ Valvola di riempimento progressivo ad azionamento pneumatico, Serie NL2-SSV 0821300926

€ 96,36
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS

Azionamento
pneumatico
Componenti
Valvola 3/2, Valvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn
1000 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
montabile in batteria
montabile in batteria
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
5 µm
Peso
0.325 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi