Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300920

AVENTICS™ Distributore, Serie NL2-DIL 0821300920

€ 38,12
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-DIL-G014-NC4

Tipo
Distributore stretto
Tipo
montabile in batteria
Componenti
Distributore
Posizione di montaggio
A piacere
Raccordo
G 1/4
Versione
Distributore a 4 vie
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2
2700 l/min
Portata nominale 1 ▶ 3
2700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4
900 l/min
Portata nominale 1 ▶ 5
2000 l/min
Portata nominale 1 ▶ 6
900 l/min
Peso
0.25 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi