Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300901

AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie NL2-BAV 0821300901

€ 50,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
3000 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Elemento di comando
manopola
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Tipo
rubinetto a sfera
Componenti
Valvola di blocco
Tipo di chiusura
lucchettabile
Tipo di chiusura
per lucchetto
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Portata nominale Qn 1 a 2
2800 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
70 l/min
Peso
0.36 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale elemento di azionamento
Poliossimetilene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Serbatoi trasparenti disponibili
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi