Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821300853

AVENTICS™ Filtro riduttore di pressione, Serie NL6-FRE 0821300853

€ 511,32
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL6-FRE-G034-GAU-PNB-AO-40,00

Componenti
Filtro riduttore di pressione
Contenitore
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo
G 3/4
Portata nominale Qn
15000 l/min
Grado di filtraggio
40 µm
Scarico di condensa
automatico, aperto senza pressione
Manometri
con manometro
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Tipo di chiusura
non lucchettabile
Tipo
a 1 parti
Tipo
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Posizione di montaggio
verticale
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Max. Consumo d'aria proprio
0.5 l/min
Elemento filtrante
sostituibile
Volume contenitore del filtro
125 cm³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Fluido
Aria compressa, Gas neutri

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi