AVENTICS™ Valvola di strozzamento antiritorno, Serie CC02-AL 0821200206

€ 47,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CC02-AL-G038-G038-2_1_SLS

Attacco 1
G 3/8
Attacco 2
G 3/8
Foro di strozzamento Ø
6.6 mm
Direzione di strozzamento
2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a 1
1196 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Strozzamento
regolatore di flusso
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Materiale corpo
Alluminio, anodizzato
Materiale vite di strozzamento
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min