AVENTICS-0821200015

AVENTICS™ Serie CC01 0821200015

€ 242,94
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

E.R.U..G 3/4

Attacco 1
G 3/4
Attacco 2
G 3/4
Foro di strozzamento Ø
17.5 mm
Direzione di strozzamento
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Portata nominale Qn 1 a 2
5400 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Peso
0.64 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale vite di strozzamento
Acciaio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 32 l/min ... 5.600 l/min

Documenti e schemi