Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821003022

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003022

€ 36,64
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NR01-DA08-DA08

Raccordo aria compressa 1
Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa 1
Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
Ø 8
Portata nominale Qn 1 a 2
975 l/min
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.033 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documenti e schemi