AVENTICS-0821000011

AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 0821000011

€ 85,21
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

S.D.C..G 1/2

Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Funzione logica
Valvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingresso
G 1/2
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Portata nominale Qn
2300 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.36 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Alluminio