Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820261701

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC08 0820261701

€ 113,55
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC08-5/3CC-DO-E-VTS

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
700 l/min
Principio di commutazione
5/3
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Tipo di raccordo
attacco a piastra, raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Pilotaggio
esterno
Principio di montaggio in batteria
Principio a dischi
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressa
centro chiuso
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
M5
Conduttanza portata b
0.34

Funzionalità

  • Eccellente rapporto tra spazio di montaggio e quota di portata
  • Ampia scelta di collegamenti elettrici
  • Azionamento elettrico o pneumatico
  • Durata di funzionamento prolungata
  • Bobina regolabile con quattro posizioni a 90°

Documenti e schemi