Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820259701

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie TC15 0820259701

€ 145,33
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TC15-5/3CC-DO-E-VTS

Azionamento
pneumatico
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Funzione valvola
centro chiuso
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo
attacco a piastra, raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
M5
Portata nominale Qn
1300 l/min
Conduttanza portata b
0.31
Conduttanza portata C
5.9 l/(s*bar)
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Pilotaggio
esterno
Principio di montaggio in batteria
Principio a dischi
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³

Documenti e schemi