Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820215115

AVENTICS™ Generatore pneumatico di impulsi 0820215115

€ 284,35
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

50 L/MIN 1SEC

Scarto di tempo max.
-15%
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
0.1 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
M5
Portata nominale Qn
50 l/min
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
6 bar
Intervallo tra gli impulsi
1 s
errore nel tempo di transito
±2,0
Peso
0.177 kg

Documenti e schemi