Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820205003

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820205003

€ 141,61
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VVST-5/2DP

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
280 l/min
Principio di commutazione
5/2
Tipo di richiamo
con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comando
Comando pneumatico monostabile
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Tipo di valvola
valvola a cassetto
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
5 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
25 mg/m³
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Vite di fissaggio
M4 con esagono incassato
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
2.5 Nm
Peso
0.231 kg

Funzionalità

  • Corpo in acciaio inox
  • Tenuta metallo su metallo
  • Disponibilità di diversi elementi di comando meccanici
  • Montaggio a pannello

Documenti e schemi