AVENTICS-0820056101

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie HF02-LG 0820056101

€ 175,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF02 - 3/2CC - 024DC

B10
Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC/NC
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
esterno, interno
Portata nominale Qn
1400 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-15% / +20%
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
16 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
0.35 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
25 ms
Tempo di disinserzione tipico
35 ms
Certificati
UR (Underwriters Laboratories) ‒ solo valvola pilota
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.144 kg
Materiale corpo
Poliammide
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

Funzionalità

  • Design modulare con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
  • Valore di portata elevato fino a 1.400 l/min
  • Valvola pilota con 0,35 W per bobina
  • Peso ottimizzato grazie alle piastre di base in plastica
  • Montaggio diretto sui profili del sistema di assemblaggio
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus

Documenti e schemi