Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820055102

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie HF03-LG 0820055102

€ 168,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF03 - 3/2CC - 024DC

Azionamento
elettrico
Principio di commutazione
2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC/NC
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
850 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-15% / +20%
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
16 mm, con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
0.35 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
16 ms
Tempo di disinserzione tipico
25 ms
Certificati
UR (Underwriters Laboratories) ‒ solo valvola pilota
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.082 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Design modulare con una fornitura fino a 32 valvole e 32 bobine
  • Valore a portata elevata fino a 850 l/min
  • Valvola pilota con 0,35 W per bobina
  • Peso ottimizzato grazie alla base in plastica e alle piastre terminali
  • Montaggio diretto sui profili del sistema di assemblaggio
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus
  • Raccordi integrati e tutti i collegamenti puntati in una direzione

Documenti e schemi