AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12, taglia 1 0820024004

€ 169,12
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ED 5/2 ISO1 110/50

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
1060 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
110 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
110 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Reset
con ritorno a molla pneumatica
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base ISO 5599-1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
Piastra base ISO 5599-1

Funzionalità

  • Portata max. 2500 l/min
  • Controllo elettrico
  • Controllo pneumatico
  • Larghezza: 42 mm, 56 mm