Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820019631

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO22 0820019631

€ 107,84
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

Azionamento
elettrico
grandezza
DO22
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Azionamento↩manuale
senza
Portata nominale Qn
61 l/min
Raccordo aria compressa
Piastra base
attacco aria compressa uscita
M5
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 6952, forma B
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Indice di compatibilità
14
Assorbimento di potenza DC
4.8 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.096 kg
Materiale corpo
Plastica

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi