Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820019528

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO30 0820019528

€ 92,79
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DO30-3/2NC-CNOM-110AC

Azionamento
elettrico
grandezza
DO30
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Portata nominale Qn
68 l/min
Raccordo aria compressa
CNOMO
attacco aria compressa uscita
CNOMO
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
110 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta, 30 mm
Indice di compatibilità
15
Rapporto d'inserzione
100 %
Norme
CNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.16 kg
Materiale corpo
Plastica

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi