Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0498319904

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498319904

€ 42,58
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CO1-FORM_A-110AC-16,0VA-30MM

Larghezza della bobina
30 mm
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
33
Conexión eléctrica 2
Connettore
Numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
110 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
110 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
17 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
14.5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
30 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz
25 VA
Corpo
elastomero termoplastico

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi