AVENTICS-0496400801

AVENTICS™ Sistema di raschiatura modulare 0496400801

€ 79,23
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MSS-040-PEE-NBR

Per serie
PRA, TRB, CCL-IS
Campo d'impiego
Industria della carta/di stampa, Industria tessile
Ø pistone
40 mm
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Materiale corpo
Alluminio
Superficie
anodizzato
Guarnizione asta pistone
Gomma acrilonitrile-butadiene
Raschia-asta
Elastomero poliestere

Funzionalità

  • Ø 32 mm ... 320 mm
  • Per le serie PRA, TRB, CCL-IS, IST