AVENTICS-0493871203

AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP 0493871203

€ 271,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-MP-FA-C/2-48-10000-PVC-OW-24

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
24 V DC
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
C/2
Attacco elettrico 1
48 poli
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
45°
Conexión eléctrica 2
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2
a 24 poli
Numero di conduttori
25
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
10 m
Tipo di protezione
IP69K
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Corrente, max.
3 A
Sezione del conduttore
0.34 mm²
Cavo-Ø
9.2 mm
Peso
1.994 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Funzionalità

  • Attacchi multipolari con cavo collegato
  • Controllo sistema di valvole, spina D-Sub

Documenti e schemi