AVENTICS-0493833502

AVENTICS™ Valvola pilota 0493833502

€ 70,19
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT 15MM 24VDC DIN 43650 CPL

Azionamento
elettrico
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Larghezza valvola pilota
15 mm
Assorbimento di potenza DC
2 W
Assorbimento di potenza
Assorbimento di potenza ridotto
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Indicatore di stato LED
Verde
Rapporto d'inserzione
100 %
Peso
0.04 kg