AVENTICS-P-sdu-dc-b

SDU c.c. SolaHD™ - UPS su guida DIN serie B

Descrizione del prodotto

Gli UPS SDU c.c. per guida DIN serie B offrono la protezione dell'alimentazione fondamentale quando è necessario convertire l'alimentazione c.c. e c.a. Altri sistemi convertono in modo dispendioso da c.a. a c.c. più volte. L'UPS SDU c.c. per guida DIN serie B consente di evitare le inefficienze di questi sistemi tradizionali ottimizzando al contempo i tempi di funzionamento e l'affidabilità del sistema.

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
fcc-approved

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
Modello SDU 10-24B
240 VA, 24 V/10 A
Modello SDU 20-24B
480 VA, 24 V/20 A
Tempi di backup tipici (minuti, pieno/mezzo carico)
10 Amp: 14; 20 Amp: 4
Rumorosità
< 40 dBA (a 1 metro dalla superficie)
Gamma delle tensioni in ingresso
22,5-30 V c.c.
Gamma tensioni nominali
230 V c.a.
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +50 °C
Intervallo di tensione di uscita
22,5-30 V c.c.
Montaggio
Guida DIN TS35/7,5 o TS35/15 o su telaio

Funzionalità

  • cULus, CE
  • Design modulare e robusto di livello industriale. Privo di ventola, senza necessità di raffreddamento
  • Controllo basato su microprocessore
  • Funzionalità di test automatico dell'UPS e controlli per la gestione della batteria
  • Ampia gamma di temperature di esercizio per il modulo di alimentazione (da -20 a +50 °C)
  • Protezione da sovraccarichi in modalità normale e batteria. Capacità di espansione delle batterie configurabili per raggiungere i tempi di funzionamento desiderati. Batterie sostituibili dall'utente
  • Certificazione IP-20 dei morsetti a vite di ingresso e uscita
  • I terminali a relè con contatti a secco universali garantiscono la segnalazione a distanza con connettori push-pin
  • LED indicatori di stato. Funzionalità di monitoraggio, diagnostica e accensione e spegnimento a distanza

Documenti e schemi