SolaHD™ - Alimentatori commutati serie SCP da 30 Watt

Descrizione del prodotto

Gli alimentatori commutati serie SCP sono compatti e robusti, progettati per alimentare molti dei comandi, delle strumentazioni e delle apparecchiature industriali con una regolazione rigorosa e di massima affidabilità nelle condizioni più difficili degli impianti di produzione in tutto il mondo. Questi alimentatori esclusivi si possono facilmente installare su guida DIN e telaio. Le terminazioni sono di facile accesso. Il design incapsulato conforme con IP20 e un'ampia gamma di tensioni consentono di supportare i dispositivi a bassa potenza.

c-ul-us-recognized-component
ce-mark

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
86-264 V c.a., 100-300 V c.c.
Temperatura di esercizio
Da -25 °C a +65 °C
Potenza in uscita
30 W
Intervallo di tensione di uscita
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 V c.c.
Indicatore di stato
Visivo: LED verde, c.c. OK
Numero di fasi
Singola
Montaggio
DIN TS35/7,5, TS35/15 o telaio

Funzionalità

  • cRUus, IP20
  • Design dei prodotti con profilo basso e linea sottile
  • Montaggio su guida DIN o telaio
  • Design incapsulato e robusto per resistere negli ambienti più difficili
  • Protezione IP20
  • Grande varietà di tensioni in uscita, 3,3-48 Volt; singola, doppia, tripla