AVENTICS-P-RG1

Regolatori di pressione ad azionamento manuale serie RG1 AVENTICS™

Descrizione del prodotto

La serie RG1 AVENTICS è costituita da regolatori di pressione a pistone per l'installazione su pannelli

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
AVENTICS™ Serie RG1 R412010705
Ingresso collegamento aria compressa
M5
Uscita collegamento aria compressa
M5
Pressione di esercizio massima
10 bar
Settore
Industriale
disponibilità
7 Day
Ingresso collegamento aria compressa
Uscita collegamento aria compressa
Pressione di esercizio massima
Settore
disponibilità
M5
M5
10 bar
Industriale
7 Day
QuickShip
€ 111,20

Funzionalità

  • Portata max. 70 l/min
  • Larghezza: 17 mm
  • Pressione di esercizio min./max. 0 ... 10 bar 

Documenti e schemi