Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484165

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484165

€ 43,48
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_A-2+E-RD-V-5000-PVC-OW-3

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
230 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
230 V AC
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
forma A
Attacco elettrico 1
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Conexión eléctrica 2
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2
A 3 poli
occupazione dei contatti
2+E
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
5 m
Tipo di protezione
IP67
circuito di protezione
Varistor
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
con LED
Rosso
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Cavo-Ø
5.9 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.31 kg
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Funzionalità

  • Connettore valvola con cavo collegato
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industriale
  • Forma C ISO 15217 e C industriale
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi