Controllo della posizione pneumatico AVENTICS™ Serie MS01

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS MS01 è un sistema di controllo della posizione pneumatico che può essere integrato in ogni controllore della macchina come soluzione in blocco con il sistema di valvole CD01, il che significa uno lavoro di montaggio e installazione minimo per l'utente. Il sistema di misurazione può essere montato su una piastra base in plastica con un raccordo a innesto o su una piastra base in alluminio con attacco filettato. Ciò garantisce una struttura solida in conformità con lo standard ISO 15407-1.

Prodotti

Search
1-10 di 49 risultati per Products
:
€ 1.592,99
€ 502,02
€ 3.716,23
€ 3.197,23
€ 2.672,33
€ 2.147,24
€ 1.592,99
€ 1.050,16
€ 1.050,16
€ 2.147,24

Funzionalità

  • Blocco di collaudo MS01
  • Pressione di esercizio 4 bar ... 10 bar

Parti e accessori

Search
1-10 di 62 risultati per Parti e accessori
:
€ 13,00
€ 17,44
€ 1,30
€ 1,40
€ 1,55
€ 1,78
€ 4,17
€ 4,55
€ 6,23
€ 33,13