La serie LU6 AVENTICS presenta un'unità di bloccaggio/freno meccanico per aste dei pistoni in cilindri pneumatici a norma ISO 15552 o barre tonde comparabili. Si tratta di un componente di sicurezza conforme alla direttiva sulle macchine 2006/42/CE (marchio CE) che può essere utilizzato nei controlli relativi alla sicurezza.
Consigliato |
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
32 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
40 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
50 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
63 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
80 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
100 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/8
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Tipo di accessorio
|
Locking Elements
|
Dimensione cuscinetto
|
125 mm
|
Collegamento aria compressa
|
G 1/4
|
Raschiastelo
|
Gomma di butadiene nitrilica
|
disponibilità
|
Same Day
|
Consigliato |
Protezione
|
Protetto contro l’inversione di polarità
|
Consumo di corrente max.
|
10 mA
|
Settore
|
Industriale
|
Tipo di accessorio
|
Sensors
|
disponibilità
|
Same Day
|
Herstellererklärung: Serie LU6, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Konformitätserklärung: Serie LU6, Maschinenrichtlinie | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø32 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø40 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø50 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø63 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø80 | AVENTICS
Zertifikat: Series LU6 Ø100 | AVENTICS
Folleto : Cilindros Neumáticos | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.